登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 58 231 0500 027
型号: 33 58 231 0500 027
PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0500 027
PP FO CABL-50M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
Tip cablu
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull v4 metall MM overmolded
Conector 2
PushPull v4 metall MM overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Versiune
Lungimea cablului
50 m
Structură miez
50 / 125 µm
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
Diametru cablu
6,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Metal
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
104 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140153851
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found