配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0050 027
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0050 027
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4)
  • コネクタ 2 HARTING PushPull (V4)
  • ケーブルタイプ FOケーブル
  • ケーブルの説明 マルチモード
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯線構造 50 / 125 µm
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • ケーブル径 6.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 104 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85447000
  • GTIN 5713140152748
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600