Data
光纤 系统布线
33 26 231 1000 018
型号: 33 26 231 1000 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 26 231 1000 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2
LC duplex
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Vícevidové
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, krátké
Verze
Délka kabelu
100 m
Uspořádání vodičů
50 µm
Podrobnosti
Další délky kabelů na dotázání.
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140280403
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found