配套产品
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 45 445 2942
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2942
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Typ A
  • Złącze 2
    IP20 USB 3.0
    Typ B
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 5 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ≤ 35 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 6,2 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Materiał (zalewanie) Poliamid (PA)
  • Kolor (zalewanie) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140262966
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较