登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
7
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 46 145 3510
型号: 09 46 145 3510
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 3510
PP-V4-CC-P-250V/16A-3p-QL-P-2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificatie
Power
Element
Connectorsets
Versie
Aansluitmethode
Han-Quick Lock
®
-afsluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
2
PE-contact
Ja
Vergrendelingstype
PushPull
Pakketinhoud
Met Han-Quick Lock
®
-signaalcontacten
Insteekstuk
Kappen / behuizingen
Kabelwartel
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1,5 ... 2,5 mm² Geslagen
Buitendiameter draad
≤ 3,4 mm
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Aanhaalkoppel
1,3 ... 1,5 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4,5 ... 10 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
IEC 60529
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息