7
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 46 145 4510
型号: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 12 A
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
名称
Power
エレメント
コネクタセット
バージョン
結線方式
Han-Quick Lock
®
接线
シールド
无屏蔽
コンタクト数
4
ロックタイプ
PushPull
梱包内容
带Han-Quick Lock
®
信号针
插芯
上売/底座
电缆紧固件
技術的特性
導体断面積(mm²)
1.5 ... 2.5 mm² 绞线
ワイヤー外径
≤ 3.4 mm
定格電流
12 A
定格電圧
48 V
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
締付けトルク
1.3 ... 1.5 Nm
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
ケーブル径
4.5 ... 10 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
热塑性塑料
カラー(フード/ハウジング)
黑色
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
IEC 60529
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息