Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1.5 mm²
  • 接线方式 弹片接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -15 ... +70 °C 已移动
    -5 ... +70 °C 拖链
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140502499
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare