配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -15 ... +70 °C taşındı
    -5 ... +70 °C sürükleme zinciri
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    15x Kablo çapı (zorla yönlendirme ile tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140502529
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较