Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 2.5 mm²
  • 接线方式 弹片接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -40 ... +70 °C 已移动
    -25 ... +70 °C 移动,强制引导
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 耐油
    NEK 606 耐泥性
    IEC 60754
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140501966
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați