配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0610 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0610 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului 1:1布线
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 2.5 mm²
  • Metoda de terminaţie 弹片接线
  • Ecranare 无屏蔽
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C 未移动
    -15 ... +70 °C 已移动
    -5 ... +70 °C 拖链
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune
  • Rezistenţă la vibraţii 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Rezistenţă la şoc 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140504158
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较