登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
Han
®
sistem kablosu
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0611 200
型号: 33 50 700 0611 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
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
Type of cable
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Han
®
PushPull (V14)
Tanımlama
Power L
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Kablolama 1:1
Sürüm
Kablo uzunluğu
20 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 1,5 mm²
Sonlandırma yöntemi
Yaylı kelepçe sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
5
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
24 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C etkilenmemiş
-40 ... +70 °C taşındı
-25 ... +70 °C zorla yönlendirilerek taşındı
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Minimum bükülme yarıçapı
4x Kablo çapı (tekil bükme)
5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Sürükleme zinciri uyumlu
Evet
Titreşim direnci
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
RAL 7040 (window gri)
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Yağ dayanıklılığı
NEK 606 Çamur direnci
IEC 60754
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140501805
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found