Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power L
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 1,5 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 24 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -15 ... +70 °C Przesunięty
    -5 ... +70 °C Łańcuch kablowy
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    15 x wejście kablowe (wielokrotne zginanie z wymuszonym prowadzeniem)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Odporność na wibracje 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7001 (jasnoszary)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140501973
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare