配套产品
配套产品
型号: 09 48 284 7757 100
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7757 100
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connettore 2 RJ45
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo 1:1布线
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Schermo 屏蔽
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +75 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo)
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine 拉脱维亚
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140262539
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较