配套产品
配套产品
型号: 09 48 353 5848 005
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 005
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 контактов
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 контактов
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 20
  • Структура ядра 20x AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1,9 mm
    2 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1,9 mm
    2 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1,9 mm
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Усилие вставки ‌ 50 N
  • Усилие расстыковки ‌ 50 N
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    2 kV (контакт-контакт)
    2 kV (контакт-заземление)
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Виброустойчивость 10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 10 циклов качания согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность 50 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Посеребренные Сторона подключения
    Посеребренные Сторона соединения
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140246201
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较