登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
HARTING PushPull
09 48 353 5848 100
型号: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 100
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 10m
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
ケーブルタイプ
Interconnection Cable w. drain wire
コネクタ 1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
コネクタ 2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING PushPull (V4)
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING PushPull (V4) Signal
20ピン
コネクタ 2
HARTING PushPull (V4) Signal
20ピン
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯数
20
芯線構造
20x AWG 26/7
シールド
シールド付き
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
1.9 mm
2 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.9 mm
2 mm
定格電流
2 A
定格電圧
50 V
空間距離
≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離
≥ 1.9 mm
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +80 °C
挿入力
50 N
引抜力
50 N
嵌合回数
≥ 100
試験電圧 U
r.m.s.
2 kV (コンタクト−コンタクト)
2 kV コンタクト−GND
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
耐振動性
10-500 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
50 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ 結線側
銀メッキ 嵌合側
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,000 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140246287
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found