配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
1
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ 7/8ʺ
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    7/8ʺ
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1x PEコンタクト
  • 特殊コンタクトの仕様 PEコンタクト
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 441 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140236868
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较