配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
型号: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 S-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 1,5 mm²
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Igen
  • Kódolás S-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140240414
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较