配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9953
Profil-Gummidichtung Han 16B FKM
Profil-Gummidichtung Han 16B FKM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 16 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
注释
比较
型号: 09 30 000 9953
Profil-Gummidichtung Han 16B FKM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Profildichtung
Ausführung
  • Baugröße 16 B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung RAL 7001 (silbergrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 8,25 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140191358
  • eCl@ss 27440291 Steckverbinderkomponente (Teile)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较