登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 46 145 4420
型号: 09 46 145 4420
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 12 A
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 4420
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
HARTING PushPull (V4)
Identification
Power
Elément
Kit de connecteur
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
4
Type de verrouillage
PushPull
Contenu du kit
avec 4 contacts décolletés à sertir (mâles), pour 1,5 mm², corps isolant, embase et presse-étoupe
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
1,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 16 ... AWG 14
Diamètre extérieur
≤ 3,7 mm
Intensité nominale
12 A
Tension nominale
48 V
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Couple de serrage
1.3 ... 1.5 Nm
Limite de température
-40 ... +70 °C
Cycles de connexion
≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
4,5 ... 10 mm
Résistance aux vibrations
10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs
25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
热塑性塑料
Couleur (capot/embase)
黑色
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140223646
eCl@ss
27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity