Индивидуальные решения
...
Allen-Bradley
®
Armor™ PowerFlex
®
Системные кабели
61 04 201 2740 L080
型号: 61 04 201 2740 L080
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 61 04 201 2740 L080
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Элемент
供能
Спецификация
预装一端
Соединитель 1
Han-Compact
®
上壳
边出线
Han
®
Q 4/2 母头
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Версия
Длина кабеля
8 m
Структура ядра
4G 6 mm²
Контакт PE
是
Области применения
电源电缆
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140275683
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found