20 91 107 1102
型号: 20 91 107 1102
RFID Reader RF-R400, US
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
阅读器
RF-R400
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 91 107 1102
RFID Reader RF-R400, US
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS RFID
原件
阅读器
规格
RF-R400
版本
固定
DIN导轨安装套件
技术参数
工作温度
-25 ... +55 °C
存储温度
-25 ... +85 °C
相对湿度
5 ... 95 % 非冷凝
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
长度
261.3 mm
宽度
157.3 mm
高度
68 mm
规格和认证
规格
EN 301489
EN 50364
EN 50155
EN 50121-3-2
IEC 61373
EN 60068-2-30
EN 45545
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,173 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
84719000
GTIN
5713140826151
eCl@ss
90909090 临时类别(非特指)
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
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Manual
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.MAN.info
链接
软件
浏览
Knowledge
Videos