配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
167
型号: 09 48 E0E 07A7 005
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 E0E 07A7 005
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 RJ45 ECO-I ストレート型
  • コネクタ 2 RJ45 ECO-I ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 8
  • ロックタイプ スナップインラッチ
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +60 °C 固定
    -20 ... +60 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20 嵌合状態
  • ケーブル径 5.4 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) ハロゲンフリーポリマー TM7 (LSZH)
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,308.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较