登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 E1E 17A8 010
型号: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
Соединитель 1
RJ45 Eco-I Cat.6A straight
Соединитель 2
RJ45 Eco-I Cat.6A straight
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
RJ45 ECO-I Прямой
Соединитель 2
RJ45 ECO-I Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Экранирование
Экранированный
Число контактов
8
Тип блокировки
Пружинные защелки
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +60 °C стационарный
-20 ... +60 °C перемещен
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
5,7 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
Не содержащий галогенов полимер TM7 (LSZH)
Цвет (кабель)
Серый
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-7
IEC 60332-1
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.308,00