登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
09 48 689 6018 065
型号: 09 48 689 6018 065
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 6.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 065
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Steckverbinder 2
M12 D-code male straight overmolded
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
RJ45
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
M12 D编码
公头
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeschreibung
C型
Ausführung
Kabellänge
6.5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D编码
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
绿色
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
420 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140883178
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)