电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 48 636 3757 025
型号: 09 48 636 3757 025
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3757 025
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2,5m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
连接器2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING RJ Industrial
®
Connecteur 2
HARTING RJ Industrial
®
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
2,5 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Nombre de contacts
8
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-20 ... +70 °C
Diamètre de câble
6.6 mm ± 0.3 mm
Rayon de courbure minimal
4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
黄
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
IEC 60603-7 插拔面
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140391994
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found