Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3757 020
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3757 020
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    8 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
    IEC 60603-7 Stik opbygning
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140392014
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare