Matching Products
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Artikelnummer: 09 48 474 7757 049
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 4.9 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 474 7757 049
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Systeembekabeling
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Koperkabel (rond)
Verzió
  • Kábelhossz 4,9 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -20 ... +80 °C verplaatst
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Geel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Onbewerkte kabel UL-classificatie 30 V
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883895
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare