Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
172
Objednací číslo: 09 48 474 7756 005
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 474 7756 005
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
172
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -40 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 41 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140255470
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte