6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7756 125
型号: 09 48 474 7756 125
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 12,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 125
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 12,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
12,5 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C Bez pohybu
-40 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Žlutá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
0,5 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140255708
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found