6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
Sistema de cabos
Data
...
Network Sistema de cabos
RJ45
09 48 474 7756 030
型号: 09 48 474 7756 030
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7756 030
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
3 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-40 ... +80 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
IEC 60754-1 Isenção de halógenos
EN 60811-404 Resistência ao óleo
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
156 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140255562
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found