登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
RJ45
09 47 050 6034
型号: 09 47 050 6034
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;10 m;stran
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6034
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;10 m;stran
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
케이블 유형
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
커넥터 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
커넥터 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
식별
카테고리
系统布线
제품 시리즈
RJ45
요소
电缆组装
사양
两端预接
커넥터 1
RJ45 连接器
弯式 左
커넥터 2
RJ45 连接器
弯式 右
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
버전
케이블 길이
10 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
제한 온도
-40 ... +70 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
绿色
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
镍
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
615 g
원산지
罗马尼亚
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140269224
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found