配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    RJ45 Corpo connettore
    Angolato Sinistro
  • Connettore 2
    RJ45 Corpo connettore
    Angolato Destro
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 238 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140269323
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较