配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
132
型号: 09 48 022 2011 120
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 12 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 120
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
132
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    원형 콘넥터 M12
    RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    RJ45
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 12 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +85 °C 움직이지 않음
    -25 ... +70 °C 이동됨
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 임피던스 ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) 탄성중합체
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140885745
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较