登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
132
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
09 48 022 2011 014
型号: 09 48 022 2011 014
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.4 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 014
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Coestruso
Connettore 2
RJ45
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
1,4 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Codifica
Codifica D
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-40 ... +85 °C non spostato
-25 ... +70 °C spostato
Diametro del cavo
6,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura minimo
6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Impedenza
100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
Elastomero
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 45545-2
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140266087
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found