登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lato apparato / Passa-parete
167
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
09 48 686 8004 450
型号: 09 48 686 8004 450
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 450
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connettore 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connettore 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING DualBoot RJ45
Connettore 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Diritto
Versione
Lunghezza del cavo
45 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-25 ... +60 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Verde
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Cavo nudo UL 600 V nominali
PROFINET
si
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
2.790 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140883376
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609