配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 686 8001 002
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,2m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 002
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 직선형
버전
  • 케이블 길이 0.2 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    원(raw) 케이블 UL 등급 600 V
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 27 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140392267
  • eCl@ss 27,060,308.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较