Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 700 1175
型号: 09 45 700 1175
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 45 700 1175
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 20m
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
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
连接器2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
RJ45
连接器2
Han
®
3 A 金属
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
20 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Zöld
RoHS
konform
ELV 状态
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Nem része
REACH 附件 XIV 物质
Nem része
REACH SVHC 物质
Nem része
加州 65 号提案物质
Nem része
规格和认证
PROFINET
Igen
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,400 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140267787
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling