Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
部品番号: 09 47 474 7035
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 12m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 12m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー, 耐油性
ケーブル長さ: 12 m
ノート
Compare
部品番号: 09 47 474 7035
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 12m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
167
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 12 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 512.5 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140254244
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare