登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 47 474 7029
型号: 09 47 474 7029
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7029
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Conector 2
HARTING RJ Industrial
®
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Sin halógenos
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
50 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Temperatura de limitación
-30 ... +75 °C no desplazado
-5 ... +50 °C movido
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黄
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
2.056,667 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140066281
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®