登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Pasamuros de panel
Tamaño 15
97 00 000 1408
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
25 cm
注释
比较
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares Tamaño 15
Elemento
Pasamuros
Especificaciones
Con conductores
para montaje frontal
Versión
Tipo
Hembra
Blindaje
No blindado
Número de contactos
5
Numero de contactos de señal
3
Numero de contactos de potencia
2
Contacto PE
Sí
Tipo de bloqueo
Bloqueo por palanca
Contenidos del paquete
con tuerca de retención
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 14
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal (señal)
4 A
Tensión nominal (señal)
48 V AC/DC
Tensión de choque nominal (señal)
0,8 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
20 A
Tensión nominal (potencia)
48 V AC/DC
Tensión nominal conductor-conductor (Potencia)
48 V
Tensión de choque nominal (potencia)
0,8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Par de apriete
2 Nm Tuerca de retención
Temperatura de limitación
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Grosor del panel
1 ... 10 mm
Longitud de conductor
25 cm
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413