配套产品
配套产品 新
型号: 09 18 000 9903
SEK-18 ACC.MA LONG LOCKING LEVER 100PCS
SEK-18 ACC.MA LONG LOCKING LEVER 100PCS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
长
热塑树脂(PBT)
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 000 9903
SEK-18 ACC.MA LONG LOCKING LEVER 100PCS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Серия SEK
  • Тип аксессуара 锁扣
  • Описание аксессуаров 长
Версия
  • Подробные данные
    每个公头定购2个
    用于带应力消除紧固夹的母连接器
  • Содержимое упаковки 大批包装
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) 热塑树脂(PBT)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.46 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140024106
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较