5
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 514 9002
型号: 09 18 514 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 14P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 14 针
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 514 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 14P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
附件
Baureihe
SEK
Zubehörtyp
应力消除紧固夹
Ausführung
Baugröße
14 针
Materialeigenschaften
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
0.766 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140028531
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found