Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Female connector, Rated current: 2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 10, Performance level: NM 30 (S4), 1, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Ni, Mating side, 5000 pieces