登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
09 18 516 6814
型号: 09 18 516 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 16P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 16P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
68
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
SEK
요소
母连接器
사양
封闭端盖
버전
터미네이션 방법
绝缘置换连接绝缘位移终端
연결 유형
PCB至电缆
컨택트핀 개수
16
스트레인 릴리프
应力消除紧固夹
상세설명
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7 - AWG 26/7
技术参数
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
1.27 mm
정격 전류
2.5 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 32 N
철수 포스
≤ 32 N
性能等级
2
符合 IEC 60603-13 标准
체결 주기
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F3/I3
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
2.78 g
원산지
罗马尼亚
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140028937
eCl@ss
27460202 电缆连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
HARTING Device Connectivity