配套产品
配套产品
Combinables
52
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 18 550 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 50
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
52
Tools
4
Accessories
7
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK
  • エレメント メスコネクタ
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 50
  • ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ付き
  • 詳細
    IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050ʺ) ピッチ用
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 定格電流 ‌ 2.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 100 N
  • 引抜力 ≤ 100 N
  • パフォーマンスレベル NM 30 (S4)
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 8 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140033801
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415