Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
4
Accessories
3
Part Number: 09 18 130 9422
SEK 2R 30P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 30P Kinked pre-assy cover W/O SR

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores de transição de PCB
Terminação de solda, Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBC)
Cinza
Contatos: 30
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Notes
Compare
Part Number: 09 18 130 9422
SEK 2R 30P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
4
Accessories
3
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transição de PCB
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação de solda
    Terminação com remoção de isolação IDC
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 30
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Detalhes 2 pinos dobrados em cada extremidade
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de montagem 5,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,6 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 35 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +105 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 5,53 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140025677
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação
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
Compare