登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
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
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 025 7007
型号: 09 18 025 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 25P 30,48M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 025 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 25P 30,48M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
30.48 m
芯数
25
芯结构
AWG 28/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
电阻抗
100 Ω
极限温度
-30 ... +75 °C 未移动
-20 ... +75 °C 已移动
导体电阻 @ 20 °C
≤216 Ω/km
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
UL 1581
UL PLCC, CL2
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,431.9 g
净重
106 g/m
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444993
GTIN
5713140024830
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found