Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 18 034 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
銅ケーブル (フラット)
AWG 28/7
PVC
ケーブル長さ: 30.48 m
ノート
Compare
部品番号: 09 18 034 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 30.48 m
  • 芯数 34
  • 芯線構造 AWG 28/7
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -30 ... +105 °C 固定
    -20 ... +105 °C 変動
  • インピーダンス ‌100 Ω
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 20 MΩ x km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2,156 g
  • 正味重量 ‌ 60 g/m
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444993
  • GTIN 5713140024991
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare