Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
部品番号: 09 19 534 7822
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL3

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
リフロー半田付け端子 (THR), ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌1 A
コンタクト: 34
ストレート型
銅合金
Snメッキ、下地Ni 結線側, Auメッキ、下地Pd/Ni 嵌合側
パフォーマンスレベル: 3
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
部品番号: 09 19 534 7822
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL3
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
18
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK メザニン
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式
    リフロー半田付け端子 (THR)
    ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    基板対基板
    マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 34
  • 端子長さ 4.5 mm
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
  • 挿入力 ≤ 102 N
  • 引抜力 ≤ 102 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 結線側
    Auメッキ、下地Pd/Ni 嵌合側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 8.82 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140212848
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare