配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 19 550 6829
SEK mezz Fe 50P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 50P Press-in 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6829
SEK mezz Fe 50P Press-in 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie SEK 堆栈
  • Element 母连接器
  • Kontaktbeskrivning 直式
Version
  • Förbindningsmetod 压接终端
  • Förbindningstyp
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • Antal kontakter 50
  • Förbindningslängd 4.5 mm
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 100 N
  • Urtagningskraft ≤ 100 N
  • Prestandanivå 2
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ‌1.6 mm +1.6 ‌
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镀镍 接线端
    钯/镍表面镀金 界面端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 12.65 g
  • Ursprungsland 中国
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140211148
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较